• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M253.07 - SNR

M253.07

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,74 kg
Largeur 1 (suspension)48 mm
Diamètre extérieur 1150 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel344509Opel, Daewoo, Vauxhall90184756

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooESPEROESPERO => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 02/1993--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III08/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--