• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M257.02 - SNR

M257.02

M257.02 - SNR

Butées de suspension

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)15 mm
Position d'assemblageAvant droit
Diamètre extérieur 1112 mm
Type de roulementGEN2
Poids0,144 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Volkswagen4A0412249

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudi10010011/1990 => 06/1994Train avantDroit,GaucheAudi100100 III11/1990 => 06/1994Train avantDroitAudiA6A606/1994 => 08/1997Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 I06/1994 => 09/1997Train avantDroitAudiA6A6 II06/1995 => 02/1997Train avantDroitAudiV8V807/1991 => 06/1993Train avantDroit,GaucheAudiV8V8 II07/1990 => 06/1993Train avantDroit