Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
M258.09 - SNR Butées de suspension
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux , NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Butée de suspension snr ap
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (suspension) 9 mm Diamètre extérieur 1 110 mm Type de roulement GEN1 Poids 0,175 kg
OE Equivalents Fiat 50700511 Chrysler, Lancia, Fiat 50700871 Automotive Compatibility Chrysler DELTA DELTA 08/2011 => 11/2014 Train avant Droit Chrysler DELTA DELTA 08/2011 => 11/2014 Train avant Droit,Gauche Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 11/2010 Train avant Droit,Gauche Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 06/2014 Train avant Droit Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 06/2014 Train avant Gauche,Droit Fiat STILO STILO 08/2001 => 12/2007 Train avant Droit Fiat STILO STILO 08/2001 => 12/2007 Train avant Droit,Gauche Lancia DELTA DELTA III => Train avant Droit,Gauche Lancia KAPPA KAPPA => Train avant - Lancia KAPPA KAPPA 09/1994 => 09/2001 Train avant Droit,Gauche Lancia KAPPA KAPPA 04/1996 => 09/2001 Train avant Gauche,Droit