• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M259.09 - SNR

M259.09
Référence M259.09

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • M259.09

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)17 mm
Diamètre extérieur 1144 mm
Type de roulementGEN1
Poids0,255 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot5035-32

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPeugeot40640609/1995 => 02/2004Train avantDroit,GauchePeugeot40640610/1995 => 02/2004Train avantGauche,DroitPeugeot40640604/1997 => 09/2004Train avantDroitPeugeot406406 1 => Train avant-Peugeot406406 109/1995 => 03/2004Train avantDroitPeugeot406406 209/1995 => 03/2004Train avantDroitPeugeot605605 1 => Train avantGauchePeugeot605605 2 => Train avant-Peugeot605605 2 => Train avantGauchePeugeot607607 104/2000 => 09/2005Train avantDroitPeugeot607607 2 => Train avant-Peugeot607607 204/2000 => 12/2010Train avantDroit