Référence M259.12
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce kit contient les articles suivants
- Butée de suspension snr ap
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,305 kg |
Diamètre interieur 1 | 60 mm |
Diamètre extérieur 1 | 124 mm |
Largeur 1 | 51 mm |
Type de roulement | GEN2 |