Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M259.14 - SNR

M259.14
Référence M259.14

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • Butée de suspension snr ap

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1126 mm
Diamètre interieur 160 mm
Hauteur49 mm
Type de roulementGEN2
Poids0,365 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Peugeot, Opel, Fiat, Citroen9805572080

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumpyJUMPY III => --CitroenJumpyJUMPY III => Train arrière,Train avant-CitroenJumpyJUMPY III02/2016 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheCitroenJumpyJUMPY III02/2016 => Train arrière,Train avantGauche,DroitCitroenJumpyJUMPY III04/2016 => Train avantDroit,GaucheCitroenJumpyJumpy => --CitroenJumpyJumpy04/2016 => Train avantDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO12/2021 => Train avantDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO III => --FiatSCUDOSCUDO III12/2021 => Train avantDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE III => --OpelVIVAROVIVARO III => Train arrière,Train avant-OpelVIVAROVIVARO III => Train avant,Train arrière-OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO III02/2019 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO III02/2019 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitOpelVIVAROVIVARO III06/2020 => Train arrière,Train avantGauche,DroitOpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => Train arrière,Train avant-OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => Train avant,Train arrière-OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheOpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT III => --PeugeotExpertEXPERT III => Train arrière,Train avant-PeugeotExpertEXPERT III => Train avant,Train arrière-PeugeotExpertEXPERT III02/2016 => Train avantDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT III02/2016 => Train avant,Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT III02/2016 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT III04/2016 => Train arrière,Train avantDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT III04/2016 => Train arrière,Train avantGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT III04/2016 => Train avantGauche,DroitToyotaPROACEPROACE06/2016 => Train avantDroit,GaucheToyotaPROACE CITYPROACE CITY => --ToyotaPROACEPROACE II => Train avantDroit,GaucheToyotaPROACEPROACE II => Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO III => Train arrière,Train avant-VauxhallVIVAROVIVARO III => Train avant,Train arrière-VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => Train arrière,Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitVauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE => Train avant,Train arrière-VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE => Train arrière,Train avant-VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE => Train avant,Train arrière-VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheVauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => Train arrière,Train avantGauche,DroitVauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => Train avant,Train arrièreGauche,Droit