Référence M274.03
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce kit contient les articles suivants
- M274.03
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 | 75 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 108 mm |
| Largeur 1 | 11 mm |
| Type de roulement | GEN1 |
| Poids | 0,201 kg |