Rondelles

MB12 - SNR

MB12

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité60 mm
d4 - Diamètre de pied de dent73 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité86 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité1,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage57,5 mm
f - Largeur des dents extérieures7 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure8 mm
Masse0,025 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM12