• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rondelles

MB13 - SNR

MB13

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité65 mm
d4 - Diamètre de pied de dent79 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité92 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité1,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage62,5 mm
f - Largeur des dents extérieures7 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure8 mm
Masse0,029 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM13