• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rondelles

MB16 - SNR

MB16

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité80 mm
d4 - Diamètre de pied de dent95 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité112 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité1,75 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage76,5 mm
f - Largeur des dents extérieures8 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure10 mm
Masse0,046 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM16