Rondelles

MB36 - SNR

MB36

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité180 mm
d4 - Diamètre de pied de dent203 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité242 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité2,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage174 mm
f - Largeur des dents extérieures18 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure20 mm
Masse0,268 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM36