Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité | 260 mm |
| d4 - Diamètre de pied de dent | 300 mm |
| d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité | 342 mm |
| B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité | 3 mm |
| M - Distance entre languette intérieure et alésage | 253 mm |
| f - Largeur des dents extérieures | 24 mm |
| f1 - Largeur de la languette intérieure | 28 mm |
| Masse | 0,65 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'écrou associé | HM52T |