Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité | 45 mm |
| d4 - Diamètre de pied de dent | 56 mm |
| d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité | 69 mm |
| B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité | 1,25 mm |
| M - Distance entre languette intérieure et alésage | 42,5 mm |
| f - Largeur des dents extérieures | 6 mm |
| f1 - Largeur de la languette intérieure | 6 mm |
| Masse | 0,015 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'écrou associé | KM9 |