Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rondelles

MBL34 - SNR

MBL34

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité170 mm
d4 - Diamètre de pied de dent190 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité211 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité2,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage164 mm
f - Largeur des dents extérieures16 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure18 mm
Masse0,17 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKML34