• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7001CVUJ74S - SNR

ML7001CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure16,65 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure15,55 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure22,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure23,75 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2,26 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,95 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,06 kN
f0 - Coefficient7.604
Constante d'enfoncement K2.25
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,011 kN
Rigidité axiale14 N/µm
Rigidité radiale70 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile110000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse80000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,461 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,539 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,831 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,916 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image