Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7007HVUJ84S - SNR

ML7007HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure40,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure54,31 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure56,71 mm
a - Position Point Application Charges18 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,149 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,37 kN
f0 - Coefficient8.053
Constante d'enfoncement K0.73
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,25 kN
Rigidité axiale125 N/µm
Rigidité radiale267 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile40000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse28000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,783 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,217 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,339 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,67 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image