Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7008CVUJ84S - SNR

ML7008CVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure46,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure60,91 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure63,31 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,185 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,4 kN
f0 - Coefficient8.148
Constante d'enfoncement K1.23
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,16 kN
Rigidité axiale65 N/µm
Rigidité radiale308 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile41000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse30000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,747 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,253 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,285 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,143 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image