Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7009CVDUJ74S - SNR

ML7009CVDUJ74S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure53 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure67,85 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure65,7 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,238 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,4 kN
f0 - Coefficient8.278
Constante d'enfoncement K1.23
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,055 kN
Rigidité axiale44 N/µm
Rigidité radiale218 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile37000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse27000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,864 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,136 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,161 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,581 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,448 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image