Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7013HVUJ74S - SNR

ML7013HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure76,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure75,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure89,91 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure93,11 mm
a - Position Point Application Charges28 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,445 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique12,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,69 kN
f0 - Coefficient8.461
Constante d'enfoncement K0.53
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,14 kN
Rigidité axiale138 N/µm
Rigidité radiale303 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,397 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,603 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,187 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,094 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,456 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE93 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image