Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71903CVUJ74S - SNR

ML71903CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure21 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure20,05 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure26,65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure27,25 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,017 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2,14 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,07 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,08 kN
f0 - Coefficient8.066
Constante d'enfoncement K1.85
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,011 kN
Rigidité axiale17 N/µm
Rigidité radiale84 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile94000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse68000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,974 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,026 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,278 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,139 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image