• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71909HVUJ84S - SNR

ML71909HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure52,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure50,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure61,51 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure63,01 mm
a - Position Point Application Charges19 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,128 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,95 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,32 kN
f0 - Coefficient8.584
Constante d'enfoncement K0.64
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,17 kN
Rigidité axiale125 N/µm
Rigidité radiale270 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile35000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse24000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,905 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)15,095 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)11,521 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,761 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,461 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI49,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image