• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71910CVUJ84S - SNR

ML71910CVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure56,8 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure54,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure66,01 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure67,51 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,129 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,34 kN
f0 - Coefficient8.608
Constante d'enfoncement K1.11
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,11 kN
Rigidité axiale64 N/µm
Rigidité radiale303 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile36000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse26000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)13,856 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)16,144 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)12,464 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)6,232 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,462 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image