Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 55 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 38,1 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 36,15 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 48,55 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 50,15 mm a - Position Point Application Charges 13 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,112 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 8,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 4,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,27 kN f0 - Coefficient 7.983 Constante d'enfoncement K 1.38 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,04 kN Rigidité axiale 35 N/µm Rigidité radiale 175 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 52000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 38000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,726 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,274 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,384 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,692 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 49,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 49,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors