Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 95 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 71,9 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 70,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 84,91 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 88,11 mm a - Position Point Application Charges 21 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,426 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 17 kN C0 - Capacité Charge Statique 12 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,66 kN f0 - Coefficient 8.327 Constante d'enfoncement K 0.99 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,09 kN Rigidité axiale 65 N/µm Rigidité radiale 318 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 28000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 21000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,809 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,191 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 9,542 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,771 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,45 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 67 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 67 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 88 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 88 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors