Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 76,9 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 75,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 89,91 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 93,11 mm a - Position Point Application Charges 21 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,445 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 17,3 kN C0 - Capacité Charge Statique 12,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,69 kN f0 - Coefficient 8.402 Constante d'enfoncement K 0.96 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,09 kN Rigidité axiale 67 N/µm Rigidité radiale 329 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 27000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 19500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 11,336 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,664 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 10,178 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 5,089 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,453 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 72 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 72 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 93 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 93 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors