• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7000CVUJ74S - SNR

MLE7000CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure14,65 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure13,55 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure20,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure21,75 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,018 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2,02 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,78 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,05 kN
f0 - Coefficient7.384
Constante d'enfoncement K2.52
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,01 kN
Rigidité axiale12 N/µm
Rigidité radiale61 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse89000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,518 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,482 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,184 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,592 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE23,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE23,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image