Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7001HVUJ84S - SNR

MLE7001HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure16,65 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure15,55 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure22,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure23,75 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2,17 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,91 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,06 kN
f0 - Coefficient7.701
Constante d'enfoncement K1.23
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,055 kN
Rigidité axiale45 N/µm
Rigidité radiale95 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse68000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,516 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,484 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,847 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,924 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image