Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7002CVUJ74S - SNR

MLE7002CVUJ74S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure20,15 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure18,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure27,15 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure28,45 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,028 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,48 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,09 kN
f0 - Coefficient7.534
Constante d'enfoncement K2.09
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,017 kN
Rigidité axiale18 N/µm
Rigidité radiale87 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse68000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,423 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,577 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,611 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,806 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image