• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7006CVUJ74S - SNR

MLE7006CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure36,15 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure48,55 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure50,15 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,112 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,27 kN
f0 - Coefficient7.983
Constante d'enfoncement K1.38
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,04 kN
Rigidité axiale35 N/µm
Rigidité radiale175 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse38000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,726 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,274 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,384 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,692 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image