Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7009HVUJ74S - SNR

MLE7009HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure52,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure66,31 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure68,46 mm
a - Position Point Application Charges22 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,238 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,4 kN
f0 - Coefficient8.344
Constante d'enfoncement K0.68
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,09 kN
Rigidité axiale92 N/µm
Rigidité radiale205 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse23000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,923 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,077 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,171 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,586 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,451 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image