• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7010CVUJ74S - SNR

MLE7010CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure59,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure57,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure71,41 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure73,81 mm
a - Position Point Application Charges18 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,256 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,46 kN
f0 - Coefficient8.377
Constante d'enfoncement K1.13
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,06 kN
Rigidité axiale49 N/µm
Rigidité radiale245 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse25000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,31 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,69 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,956 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,978 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image