Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71900HVUJ84S - SNR

MLE71900HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure13,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure12,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure18,25 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure18,95 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,01 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1,35 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,56 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,03 kN
f0 - Coefficient7.832
Constante d'enfoncement K1.26
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale37 N/µm
Rigidité radiale79 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse84000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,019 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,981 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,341 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,171 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,43 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE19,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE19,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image