• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71902CVUJ74S - SNR

MLE71902CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure17,75 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure24,35 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure24,95 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,015 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,93 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,07 kN
f0 - Coefficient7.916
Constante d'enfoncement K2.04
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,01 kN
Rigidité axiale15 N/µm
Rigidité radiale75 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse74000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,988 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,012 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,438 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,719 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image