Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLECH71910HVDUJ74S - SNR

MLECH71910HVDUJ74S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure56,8 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure54,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure66,01 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure67,51 mm
a - Position Point Application Charges20 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,129 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,34 kN
f0 - Coefficient8.658
Constante d'enfoncement K0.61
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,06 kN
Rigidité axiale90 N/µm
Rigidité radiale200 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse22000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)13,916 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)16,084 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)12,471 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)6,236 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,464 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image