Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 63,1 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 61,15 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 73,71 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 75,31 mm a - Position Point Application Charges 17 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Classe de précision P4S Masse 0,177 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 10 kN C0 - Capacité Charge Statique 7,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,41 kN f0 - Coefficient 8.566 Constante d'enfoncement K 1.05 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,05 kN Rigidité axiale 50 N/µm Rigidité radiale 250 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 24000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 13,805 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 16,195 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 11,929 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 5,965 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,46 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 60,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 60,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 74,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 74,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors