Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR486024 - NTN

MR486024

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage, côtes pouces

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux76,2 mm
D - Diamètre Extérieur95,25 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure38,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,558 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique96 kN
C0r - Capacité charge statique188 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE87 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm