Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR567232 - NTN

MR567232

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux88,9 mm
D - Diamètre Extérieur114,3 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure50,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,27 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique154 kN
C0r - Capacité charge statique295 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE106,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm