Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 38,1 mm C - Largeur Bague Extérieure 19 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 5,105 mm d - Diamètre arbre 28,575 mm D - Diamètre extérieur BE 62 mm G - Taille vis de blocage 1/4-28UNF m - Distance vis de blocage 5 mm r - Rayon Bague Intérieure 1.5 S - Distance face / centre du palier 15,9 mm f0 - Facteur 13.7 SW - Taille clé 3,175 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 16,7 kN C0 - Capacite de charge statique 9 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 0,308 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 3,9 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,578 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,422 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,677 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,339 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,398 Hz