• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

MUCFBL207-22 - SNR

MUCFBL207-22

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16,1 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage47,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre34,925 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21,7 mm
G - Graisseur1/4"-28
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement157 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert109,5 mm
J - Distance entre trous de fixation50,8 mm
J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement60,3 mm
J4 - Distance entre trous de fixation31,8 mm
L - Largeur / diamètre du logement95 mm
L2 - Largeur de la bride89 mm
N - Dimension trou de fixation13.1 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22 kN
C0 - Capacite de charge statique12,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m