Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 28 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 14,3 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 36,8 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34,1 mm |
d - Diamètre arbre | 25 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 17 mm |
G - Graisseur | 1/4"-28 |
J - Distance entre trous de fixation | 70 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 95 mm |
N - Dimension trou de fixation | 11 mm |
S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 11,9 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,3 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,36 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |