Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- MUC206FD
- PPL206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 46 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 27 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm |
d - Diamètre arbre | 30 mm |
G - Graisseur | 1/4-28 UNF |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 42,9 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 17,8 mm |
H2 - Hauteur du logement | 83 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 119 mm |
L - Longueur du logement | 162 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 18 mm |
S - Distance face / centre du palier | 15,9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 16,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 9 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,54 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |