Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- MUC204FD
- TBL204
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 34,5 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 23,8 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
d - Diamètre arbre | 20 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 12 mm |
G - Graisseur | 1/4-28 UNF |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 33,3 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 13 mm |
H2 - Hauteur du logement | 66 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 50,8 mm |
L - Longueur du logement | 72,8 mm |
N - Dimension trou de fixation | M8 |
S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 10,9 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 5,3 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,254 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |