• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

MUCTBL207 - SNR

MUCTBL207

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement47,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement32,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre35 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage15,5 mm
G - Graisseur1/4-28 UNF
H - Distance base du logement au centre du roulement47,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18,5 mm
H2 - Hauteur du logement95 mm
J - Distance entre trous de fixation82,6 mm
L - Longueur du logement110 mm
N - Dimension trou de fixationM10
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22 kN
C0 - Capacite de charge statique12,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,74 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m