Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm E - Cote sur rouleaux 127 mm F - Cote sous Rouleaux 103 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 107,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,31 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 98 kN C0 - Capacité Charge Statique 114 kN Cu - Charge limite à la fatigue 13,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 98 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 133,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 129 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 124 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors