• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.10787 - SNR

Référence N.10787

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • N.10787

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,396 kg
Diamètre interieur 132 mm
Diamètre extérieur 172 mm
Largeur 119 mm
Code boite de vitesse336

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090201

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault121208/1969 => Train avantDroitRenault151508/1971 => 09/1980Train avantDroitRenault161608/1970 => 07/1980Train avantDroitRenault171706/1971 => 11/1977Train avantDroitRenault181803/1978 => 04/1982Train avantDroitRenault1818 108/1977 => 04/1982Train avantDroitRenault1818 208/1977 => 04/1982Train avantDroitRenault202011/1975 => 11/1983Train avantDroitRenault55 206/1975 => 05/1981Train avantDroitRenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 11/1980Train avantDroit