• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.12649.S04.H100 - SNR

Référence N.12649.S04.H100

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • N.12135.S04.H100 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • N.12649.S04.H100

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,336 kg
Diamètre extérieur 172 mm
Largeur 117 mm
Diamètre interieur 136 mm
Code boite de vitesseBE1

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen231766Fiat9611998680

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBERLINGOBERLINGO08/1998 => 10/2005Train avantDroitCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 10/2005--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 10/2005Train avant-CitroenC15C1506/1985 => 11/2005Train avant-CitroenC15C1506/1987 => 05/1988Train avantDroitCitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009Train avant-CitroenC5 IC5 I08/2004 => 10/2005Train avant-CitroenC8C805/2002 => 10/2005Train avant-CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002Train avant-CitroenEVASIONEVASION06/1996 => 08/1998Train avantDroitCitroenJUMPYJUMPY09/2011 => 08/2016Train avantDroitCitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 11/2006Train avant-CitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016Train avant-CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002Train avantDroitCitroenXANTIAXANTIA06/1994 => 04/2002Train avantDroitCitroenXANTIAXANTIA 102/1993 => 04/2002Train avant-CitroenXANTIAXANTIA 202/1993 => 11/1997Train avant-CitroenXMXM04/1989 => 06/2001Train avantDroitCitroenXMXM 206/1994 => 06/2001Train avant-CitroenXSARAXSARA06/1998 => 12/2004Train avantDroitCitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/2004Train avant-CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 12/2004Train avant-CitroenZXZX06/1992 => 06/1998Train avantDroitCitroenZXZX 102/1991 => 06/1998Train avant-CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998Train avant-FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006Train avantDroitFiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002Train avantDroitFiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005Train avantDroitPeugeot20520501/1983 => 08/1998Train avantDroitPeugeot205205 101/1983 => 11/1994Train avant-Peugeot205205 201/1983 => 08/1998Train avant-Peugeot20620608/1998 => 01/2009Train avant-Peugeot30530507/1982 => 05/1990Train avantDroitPeugeot305305 207/1982 => 05/1990Train avant-Peugeot30630605/1993 => 01/2002Train avantDroitPeugeot306306 101/1993 => 08/2002Train avant-Peugeot306306 201/1993 => 08/2002Train avant-Peugeot30730702/2002 => 10/2005Train avantDroitPeugeot307307 102/2001 => 05/2008Train avant-Peugeot307307 202/2001 => 05/2008Train avant-Peugeot30930908/1985 => 07/1994Train avantDroitPeugeot309309 108/1985 => 06/1992Train avant-Peugeot309309 207/1986 => 07/1994Train avant-Peugeot40540505/1987 => 09/1996Train avantDroitPeugeot405405 105/1987 => 09/1996Train avant-Peugeot405405 205/1987 => 09/1996Train avant-Peugeot40640609/1995 => 02/2004Train avantDroitPeugeot40640604/1997 => 09/2004Train avant-Peugeot406406 109/1995 => 03/2004Train avant-Peugeot406406 209/1995 => 03/2004Train avant-Peugeot407407 103/2004 => 10/2005Train avant-Peugeot407407 212/2005 => 10/2005Train avant-Peugeot60560509/1989 => 05/1994Train avantDroitPeugeot605605 109/1989 => 04/1999Train avant-Peugeot605605 206/1992 => 04/1999Train avant-Peugeot80680606/1994 => 04/2002Train avant-Peugeot80780705/2002 => 10/2005Train avant-PeugeotEXPERTEXPERT06/1996 => 11/2003Train avantDroitPeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2003Train avant-PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 01/2012Train avantDroitPeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 01/2012Train avant-PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 01/2012Train avant-VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 10/2005Train avantDroit