Retour

N210EG15 - SNR

N210EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 50 mm
Diamètre Extérieur (D) 90 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 20 mm
Cote sur rouleaux (E) 81,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 59,5 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 64 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 1,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 0,49 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 67,8 kN
Capacité Charge Statique (C0) 74,5 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 9,1 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 6600 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 9200 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 7500 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 6200 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,422 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,253 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 6,752 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,248 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 56,5 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 83,5 mm
Diamètre mini épaulement petite face Db min 83 mm
Diamètre de passage maxi BEN Dc max 79 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents