Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21 mm E - Cote sur rouleaux 88,5 mm F - Cote sous Rouleaux 66,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 70,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 0,626 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 64,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 62,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 7,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 63 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 93,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 90 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 87 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors