Veuillez noter que vous pourriez rencontrer des retards dans la réception des livraisons en raison de difficultés liées au transport. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer.

Retour

N.211.EG15 - SNR

N.211.EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux90 mm
F - Cote sous Rouleaux66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,67 kg
Product classification image
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique83,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique94,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,5 kN
Nref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
Nlim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile6800 tr/min
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse5600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min)7,192 Hz
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min)9,808 Hz
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min)0,423 Hz
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min)6,346 Hz
AJUSTEMENTS
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face91 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE88 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents