Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 75 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 130 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 118,5 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 88,5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 94,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 1,29 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 136 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 167 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 20,2 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 4400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 6200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,696 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,304 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,755 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,378 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,428 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 83 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 122 mm |
| Db min - Diamètre mini épaulement petite face | 120 mm |
| Dc max - Diamètre de passage max BE | 117 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors